ZHCUAX9B october 2018 – april 2023 DLP2010 , DLPC3470 , DLPC3478
| 参数字节 | 说明 | 字节顺序 |
|---|---|---|
| 字节 1 | 序列类型 | |
| 字节 2 | 图形数量 | |
| 字节 3 | 照明选择 | |
| 字节 4 | 照明时间 (µs) | LSByte |
| 字节 5 | 照明时间 (µs) | |
| 字节 6 | 照明时间 (µs) | |
| 字节 7 | 照明时间 (µs) | MSByte |
| 字节 8 | 照明前黑暗时间 (µs) | LSByte |
| 字节 9 | 照明前黑暗时间 (µs) | |
| 字节 10 | 照明前黑暗时间 (µs) | |
| 字节 11 | 照明前黑暗时间 (µs) | MSByte |
| 字节 12 | 照明后黑暗时间 (µs) | LSByte |
| 字节 13 | 照明后黑暗时间 (µs) | |
| 字节 14 | 照明后黑暗时间 (µs) | |
| 字节 15 | 照明后黑暗时间 (µs) | MSByte |
| 字节 1 | 序列类型 | ||
|---|---|---|---|
| 0h:1 位单色 | |||
| 01h:1 位 RGB | |||
| 02h:8 位单色 | |||
| 03h:8 位 RGB | |||
| 04h:4 位单色(仅在内部图形模式下受支持) | |||
| 05h:5 位单色(仅在内部图形模式下受支持) | |||
| 06h:6 位单色(仅在内部图形模式下受支持) | |||
| 07h-FFh:保留 | |||
| 字节 2 | 图形数量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 启动界面: | 外部: | |||||
| 1 位图形多达 16 个 | 1 位图形多达 24 个 | |||||
| 8 位图形多达 2 个 | 8 位图形多达 3 个 | |||||
| 字节 3 | 照明选择 | ||
|---|---|---|---|
| b(7:3) | 保留 | ||
| b(2) | 蓝色 LED | 0:禁用 | 1:启用 |
| b(1) | 绿色 LED | 0:禁用 | 1:启用 |
| b(0) | 红光 LED | 0:禁用 | 1:启用 |