ZHCUAX9B october 2018 – april 2023 DLP2010 , DLPC3470 , DLPC3478
表 3-87 介绍了写入参数。
| MSB | 字节 1 | LSB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | B0 |
| b(7:3) |
保留 |
| b(2:0) | 显示边框颜色:
|
每当显示图像尺寸小于 DMD 的有效区域时,所有非图像像素便会使用边框颜色。使用边框的一些示例包括窗台花盆箱、邮筒或信箱图像。
要显示邮筒图像(请参阅图 3-18),用户可以使用此命令定义的边框颜色。
此命令指定的边框颜色与显示图像幕布 命令定义的幕布颜色是分开的,尽管这两种显示都使用幕布功能。
每当使用梯形校正功能时,用户应将边框颜色设置为黑色。梯形校正功能启用时,如果将此参数设置为任何其他颜色,都会产生不良结果。
图 3-18 邮筒边框示例