ZHCUAW9 january 2023 AM68
该 EVM 包含一个 40 引脚(2x20,2.54mm 间距)高速摄像头接口 [J20]。扩展连接器支持两个 CSI-2(每个 4 通道)、电源和控制信号(I2C、GPIO 等):所有控制信号均可配置为 3.3V 或 1.8V 电压电平。
I2C IO 扩展器 (P00) | 摄像头 IO 电平 |
---|---|
低电平或“0” | 1.8V(默认值) |
高电平或“1” | 3.3V |
引脚编号 | 引脚名称 | 说明(处理器引脚编号) | 方向 |
---|---|---|---|
1 | 电源 | 输出 | |
2 | I2C_SCL | I2C 总线 #1,时钟 (AC25) | 双向 |
3 | 电源 | 输出 | |
4 | I2C_SDA | I2C 总线 #1,数据 (AD26) | 双向 |
5 | CSI0_CLK_P | CSI 端口 0 时钟 | 输入 |
6 | GPIO/PWMA | WKUP_GPIO0_32(B20) | 双向 |
7 | CSI0_CLK_N | CSI 端口 0 时钟 | 输入 |
8 | GPIO/PWMB | WKUP_GPIO0_36 (C20) | 双向 |
9 | CSI0_D0_P | CSI 端口 0 数据通道 0 | 输入 |
10 | REFCLK | MCU CLKOUT0(F25) | 双向 |
11 | CSI0_D0_N | CSI 端口 0 数据通道 0 | 输入 |
12 | GND | 接地 | |
13 | CSI0_D1_P | CSI 端口 0 数据通道 1 | 输入 |
14 | RESETz | 来自 IO 扩展器 | 输出 |
15 | CSI0_D1_N | CSI 端口 0 数据通道 1 | 输入 |
16 | GND | 接地 | |
17 | CSI0_D2_P | CSI 端口 0 数据通道 2 | 输入 |
18 | GPIO | WKUP_GPIO0_37 (A20) | 双向 |
19 | CSI0_D2_N | CSI 端口 0 数据通道 2 | 输入 |
20 | GPIO | WKUP_GPIO0_38 (D20) | 双向 |
21 | CSI0_D3_P | CSI 端口 0 数据通道 3 | 输入 |
22 | GPIO | WKUP_GPIO0_35 (G20) | 双向 |
23 | CSI0_D3_N | CSI 端口 0 数据通道 3 | 输入 |
24 | GND | 接地 | |
25 | CSI1_CLK_P | CSI 端口 1 时钟 | 输入 |
26 | CSI1_D3_P | CSI 端口 1 数据通道 3 | 输入 |
27 | CSI1_CLK_N | CSI 端口 1 时钟 | 输入 |
28 | CSI1_D3_N | CSI 端口 1 数据通道 3 | 输入 |
29 | CSI1_D0_P | CSI 端口 1 数据通道 0 | 输入 |
30 | 电源 | 电源,3.3V | 输出 |
31 | CSI1_D0_N | CSI 端口 1 数据通道 0 | 输入 |
32 | 电源 | 电源,3.3V | 输出 |
33 | CSI1_D1_P | CSI 端口 1 数据通道 1 | 输入 |
34 | 电源 | 电源,3.3V | 输出 |
35 | CSI1_D1_N | CSI 端口 1 数据通道 1 | 输入 |
36 | 电源 | 电源,3.3V | 输出 |
37 | CSI1_D2_P | CSI 端口 1 数据通道 2 | 输入 |
38 | 电源 | 电源,IO 电平(1.8 或 3.3V) | 输出 |
39 | CSI1_D2_N | CSI 端口 1 数据通道 2 | 输入 |
40 | 电源 | 电源,IO 电平(1.8 或 3.3V) | 输出 |