ZHCUAW9 january 2023 AM68
下面提供了表 3-1。
连接的外设 | 处理器资源 | 元件/器件型号 |
---|---|---|
存储器,LPDDR4 DRAM | DDR0、DDR1 | Micron MT53E2G32D4DE-046 AUT:C |
存储器,xSPI NOR 闪存 | MCU_OSPI0 | CypressS28HS512TGABHM010 |
Micro-SD 卡笼 | MMC1 | |
EEPROM,存储电路板标识信息 | WKUP_I2C0 | MicrochipTech AT24C512C |
有线以太网 | MCU_RGMII1,MCU_MDIO | 德州仪器 (TI) DP83867E |
USB Type C + CC 控制器 | USB0(SERDES0) | 德州仪器 (TI) TUSB321 |
USB Type A (3x) | USB0(SERDES0) | 德州仪器 (TI) TUSB8041 |
HDMI | DPI0,MCU_I2C1 | 德州仪器 (TI) TFP410 |
DisplayPort | DSI0、MCU_I2C1 | 德州仪器 (TI) SN65DSI86 |
PCIe – M.2 插槽 (M-Key 2280) | PCIe1 (SERDES0),I2C0 | |
CSIRx 接口 | CSI0、CSI1、I2C1 | |
UART 终端(UART 转 USB) | WKUP_UART0、MCU_UART0、UART8、UART2 | SiliconLabs CP2108 |
CAN(4x) | MCU_MCAN0、MCU_MCAN1、MCAN6、MCAN7 | 德州仪器 (TI) TCAN1046V |
扩展接头(40 引脚) | McASP1、MCU_SPI1、UART5、I2C4 | |
扩展接头(10 引脚) | MCU_ADC0、RESET | |
测试自动化接头 | MCU_I2C0 |