ZHCUAU7A january 2023 – july 2023 UCC14141-Q1
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | ||||||
| VIN | 输入电压范围 | PVDD-VEE = 1.5W | 10 | 12 | 14 | V |
| VIN_ON | 输入电压开启 | 9 | 10 | V | ||
| VIN_OFF | 输入电压关闭 | 8 | 9 | V | ||
| IIN_FL | 满载时的输入电流 | VIN = 10V,IVDD = 68mA | 355 | mA | ||
| VIN = 12V,IVDD = 68mA | 310 | |||||
| VIN = 14V,IVDD = 68mA | 295 | |||||
| IIN_NL | 空载时的输入电流 | VIN = 9V,IVDD =IVEE = 0mA | 55 | mA | ||
| VIN = 12V,IVDD =IVEE = 0mA | 42 | |||||
| VIN = 18V,IVDD =IVEE = 0mA | 40 | |||||
| IIN_OFF | EN 为低电平时的输入电流 | EN 低电平,VDD = VEE = 0 V | 500 | 600 | µA | |
| EN 到 /PG 延迟 | IVDD =IVEE = 0mA | 4 | 5 | ms | ||
| 输出特性 | ||||||
| VDD-VEE | 直流满载设定点 | 10V<VIN<14V,IVDD = 68mA | 21.5 | 22 | 22.5 | V |
| IVDD | VDD 负载电流范围 | 10 V < VIN < 14 V | 0 | 68 | mA | |
| VDD%LD | 负载调整率 |
VIN=12V,0mA ≤ IVDD ≤ 68mA |
0.5 | % | ||
| VDD%LN | 线性调整率 |
IVDD=68mA,10V ≤ VIN ≤ 14V |
0.1 | % | ||
| VDDAC | pk-to-pk 交流纹波 | IVDD = 68 mA | 240 | 290 | mV | |
| VDDSS | 软启动 | IVDD = IVEE = 0mA | 1.8 | ms | ||
| PMAX | 最大输出功率 | IVDD = 109mA,IVEE = 10mA | 1.5 | 2 | W | |
| VEE-COM | 直流满载设定点 | 9V ≤ VIN ≤ 18V,IVEE = 10mA | -3.992 | -4.008 | V | |
| IVEE | VEE 负载电流范围 | 10 V≤ VIN ≤ 14 V | 0 | 35 | mA | |
| VEEAC | pk-to-pk 交流纹波 | IVEE = 35 mA | 100 | 120 | mV | |
| 系统特点 | ||||||
| η100% | 满负载效率 | IVDD = 68 mA | 41 | % | ||
| η50% | 半负载效率 | IVDD = 34 mA | 36 | % | ||
| FSW | 开关频率 (1) | VIN = 10V,0mA < IVDD < 68mA | 20 | MHz | ||
| VIN = 12V,0mA < IVDD < 68mA | 16 | |||||
| VIN = 14V,0mA < IVDD < 68mA | 13 | |||||
| VDD(OCL) | VDD 过流限制 | IVDD > 110 mA | 112 | 117 | mA | |
| VEE(OCL) | VEE 过流限制 | IVEE > 30 mA | 35 | 42 | mA | |
| TMAX | 高于环境温度的最大温升 | IVDD = 68mA,IVEE = 20mA | 60 | 65 | °C | |