ZHCUAU7A january 2023 – july 2023 UCC14141-Q1
本用户指南为使用 UCC14141EVM-068 评估德州仪器 (TI) 的 UCC14141-Q1 高频、集成变压器、直流/直流转换器模块提供了说明和指导。用户指南可随 UCC14141EVM-068、HVP068、Rev E2 和 Rev A 一起提供。Rev E2 和 Rev A 是相同的。借助该 EVM,设计人员能够快速且高效地评估 UCC14141-Q1,适用于需要栅极驱动器 IC 辅助电源高达 1.5W 且满足高达 5kVRMS 隔离要求的汽车或工业应用。