ZHCUAU7A
january 2023 – july 2023
UCC14141-Q1
1
摘要
商标
1
引言
1.1
U1 元件选型
1.2
引脚配置和功能
2
说明
2.1
EVM 电气性能规格
3
原理图
4
EVM 设置和操作
4.1
建议测试设备
4.2
通过外部连接轻松进行评估
4.3
为 EVM 供电
4.3.1
加电以便启动
4.3.2
断电以便关断
4.4
EVM 测试点
4.5
探测 EVM
5
性能数据
5.1
效率数据
5.2
调节数据
5.3
稳态输入电流
5.4
启动波形
5.5
浪涌电流
5.6
交流纹波电压
5.7
EN 至 /PG 时序
5.8
RLIM
5.9
故障保护
5.9.1
输出 UVLO
5.9.2
输出 OVP
5.10
关断
5.11
热性能
6
组装和印刷电路板 (PCB) 层
7
物料清单 (BOM)
8
修订历史记录
4.1
建议测试设备
V
BIAS
:直流电源 1:5 V/10 mA
V
IN
:直流电源:20 V/500 mA
I
VDD
:电子负载或固定电阻器:25 V/200 mA
I
VEE
:电子负载或固定电阻器:5 V/50 mA
(3) DVM 测量的直流电压 < 30V(V3 输入必须是电池供电的 DVM)
(3) DVM 在 I
VDD
、I
VEE
上测量的直流电流 < 200 mA,在 I
VIN
上测量的直流电流 <300 mA
示波器:4 通道,500MHz 或更高,电压探头,电流探头
最小线规 20AWG 至 22AWG 或更大
热像仪(可选)或热电偶测量 U1 外壳温度