ZHCUAU7A january 2023 – july 2023 UCC14141-Q1
图 5-23 显示了启动时偏置负载不匹配(即 VDD-COM 上的负载大于 VEE-COM 上的负载)产生的影响。在 VEE-COM 空载时,向 VDD-COM 施加 1kΩ (324mW) 的固定电阻负载。按照预期,VDD-VEE 调节为 22V,但 VDD-COM 的测量值为 16.8V(18V 设定点),VEE-COM 的测量值为 5.2V(4V 设定点)。COM-VEE 由 FBVEE 直接监测,并且已经超过设定目标值的 110%,无论 28.4ms 看门狗计时器如何,都会触发 OVP 并锁存两个输出。当 FBVEE 检测到稳定电压超过设定的目标值时,RLIM 在内部切换为 VEE,从电容器中点 COM 接头灌入电流。如图 5-23 中所示,在激活时,输出锁存到受保护状态。必须对 EN 或 VIN 进行下电上电操作,以便清除 OVP 故障并尝试重新启动模块。

图 5-24 显示,向 VDD-COM 施加了与图 5-23 相同的 1kΩ (324mW) 固定电阻负载,但 VEE-COM 上的负载已从 0mW 增加到 106mW (150Ω)。VDD 和 VEE 负载均在各自的限值内,显示的 RLIM 功能可补偿检测到的负载差异。