ZHCUAU7A january 2023 – july 2023 UCC14141-Q1
UCC14141-Q1 是 UCC14141EVM-068 中采用的默认 IC,但评估时可以使用表 1-1 中列出的任意替代版本。表 1-1 中列出的每个元件版本均彼此引脚对引脚兼容,在功能上等效并互为可替代器件。以“P”开头的元件器件型号表示预量产材料,但与“非 P”标记的元件使用的是相同的 IC。
| 通用器件型号 | 可订购器件型号 | 隔离/浪涌/工作电压 |
|---|---|---|
| UCC14141-Q1 | UCC14141QDWNQ1 | 5kVRMS/10kVPK/1kVRMS |
| PUCC14141-Q1 | PUCC14141QDWNQ1 | 5kVRMS/10kVPK/1kVRMS |
| UCC14140-Q1 | UCC14140QDWNQ1 | 3kVRMS/6.5kVPK/850kVRMS |
| PUCC14140-Q1 | PUCC14140QDWNQ1 | 3kVRMS/6.5kVPK/850kVRMS |
如果需要更换 U1,TI 建议务必采用最佳的焊接技术实践,包括采取适当的 ESD 预防措施,并派擅长表面贴装焊接和板级返工操作的合格人员来移除和安装 U1。目测验证所需版本的 UCC1414x-Q1 元件已正确安装在 EVM 上。如果之前已对 U1 进行了返工,请根据图 1-1 目测验证 U1 的正确方向。根据图 1-1,IC 封装顶部的引脚 1 识别点位于左上方。