ZHCUAU7A january 2023 – july 2023 UCC14141-Q1
使用 TP3、TP6 和 TP9 示波器探头 PCB 测试点:UCC14141-Q1 是一款高频直流/直流模块,需要通过仔细测量来准确地捕获瞬态事件和测量高频交流纹波电压。从示波器探头上拆下“尖顶帽”(探头尖端盖)和接地引线。如果未提供示波器探头接地弹簧,请将一根 22AWG 裸线缠绕在示波器探头接地环上,或者使用合适的接地弹簧,然后将探头尖端和接地环插入 EVM,如图 4-2 所示。

EVM 输出命名规则(VDD、VEE、COM)与隔离式栅极驱动器 IC 的常用名称相对应。如图 3-1 所示,TP4 (COM) 是电容分压器的中点,用于连接到隔离式栅极驱动器 IC 的 COM 引脚。当 UCC14141-Q1 用于为栅极驱动器 IC 提供辅助电源时,VDD (VDD-COM) 和 VEE (VEE-COM) 是相对于 COM 而言的。因此,COM 不被视为栅极驱动器 IC 的虚拟 GND。由于电容分压器的中点对电荷不平衡很敏感,因此在探测 EVM 时,不要将任何以地为基准的测试设备连接到 TP4 (COM)。电池供电的 DVM 可用于测量相对于 COM 的 VEE。在将 EVM 作为独立偏置电源进行测试时,次级侧输出的示波器探测限制为 TP3 和 TP6,它们以 VEE 为基准。这意味着 VDD 会显示 VDD+|VEE| 的示波器测量值,VEE 会显示 |VEE|。将任何以地为基准的测试设备连接到 COM 会导致错误 但安全的过流情况,从而使 VDD 和 VEE 在轻负载运行期间无意中脱离稳压状态。