ZHCUAU7A january   2023  – july 2023 UCC14141-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 U1 元件选型
    2. 1.2 引脚配置和功能
  5. 2说明
    1. 2.1 EVM 电气性能规格
  6. 3原理图
  7. 4EVM 设置和操作
    1. 4.1 建议测试设备
    2. 4.2 通过外部连接轻松进行评估
    3. 4.3 为 EVM 供电
      1. 4.3.1 加电以便启动
      2. 4.3.2 断电以便关断
    4. 4.4 EVM 测试点
    5. 4.5 探测 EVM
  8. 5 性能数据
    1. 5.1  效率数据
    2. 5.2  调节数据
    3. 5.3  稳态输入电流
    4. 5.4  启动波形
    5. 5.5  浪涌电流
    6. 5.6  交流纹波电压
    7. 5.7  EN 至 /PG 时序
    8. 5.8  RLIM
    9. 5.9  故障保护
      1. 5.9.1 输出 UVLO
      2. 5.9.2 输出 OVP
    10. 5.10 关断
    11. 5.11 热性能
  9. 6组装和印刷电路板 (PCB) 层
  10. 7物料清单 (BOM)
  11. 8修订历史记录

浪涌电流

在施加 VIN 并切换 EN 引脚的情况下进行浪涌电流测量。这可确保输入电容器预偏置到 VIN,对测得的浪涌电流的影响可以忽略不计。浪涌电流的测量方法是将电流探头连接到输入电源电压与 EVM(J4 端子块)之间的正连接电缆。


GUID-20230203-SS0I-ND23-Z6SZ-WT8LZJFHNCW5-low.png

图 5-9 浪涌电流:VIN=12V,IVDD-VEE=68mA(顶部:VDD-VEE,10V/div,mid-1:COM-VEE,2V/div,mid-2:IIN,0.5A/div,底部:/PG,5V/div),时间 = 1ms/div

GUID-20230203-SS0I-NTZZ-S6T4-364NZ9XNSTTB-low.png

图 5-10 浪涌电流:VIN=12V,IVDD-VEE=68mA(顶部:VDD-VEE,10V/div,mid-1:COM-VEE,2V/div,mid-2:IIN,0.5A/div,底部:/PG,5V/div),时间 = 1ms/div,time_zoom=200µs/div

GUID-20230203-SS0I-MLGD-HPC9-F2QXNGMM57JN-low.png

图 5-11 浪涌电流:VIN=12V,IVDD-VEE=0mA(顶部:VDD-VEE,10V/div,mid-1:COM-VEE,2V/div,mid-2:IIN,0.5A/div,底部:/PG,5V/div),时间 = 1ms/div

GUID-20230203-SS0I-BFXN-XNJ0-FKDHHBWX7WGZ-low.png

图 5-12 浪涌电流:VIN=12V,IVDD-VEE=68mA(顶部:VDD-VEE,10V/div,mid-1:COM-VEE,2V/div,mid-2:IIN,0.5A/div,底部:/PG,5V/div),时间 = 1ms/div,time_zoom=200µs/div