ZHCUAU7A
january 2023 – july 2023
UCC14141-Q1
1
摘要
商标
1
引言
1.1
U1 元件选型
1.2
引脚配置和功能
2
说明
2.1
EVM 电气性能规格
3
原理图
4
EVM 设置和操作
4.1
建议测试设备
4.2
通过外部连接轻松进行评估
4.3
为 EVM 供电
4.3.1
加电以便启动
4.3.2
断电以便关断
4.4
EVM 测试点
4.5
探测 EVM
5
性能数据
5.1
效率数据
5.2
调节数据
5.3
稳态输入电流
5.4
启动波形
5.5
浪涌电流
5.6
交流纹波电压
5.7
EN 至 /PG 时序
5.8
RLIM
5.9
故障保护
5.9.1
输出 UVLO
5.9.2
输出 OVP
5.10
关断
5.11
热性能
6
组装和印刷电路板 (PCB) 层
7
物料清单 (BOM)
8
修订历史记录
5.6
交流纹波电压
图 5-13
VDD
AC
=240mV,VEE
AC
=100mV,I
VDD
=68mA,I
VEE
=30mA(顶部:VDD-VEE,100mV/div,底部:COM-VEE,50mV/div),时间 = 100ms/div
图 5-14
交流纹波:VIN=12V,IVDD=68mA,IVEE=30mA(顶部:VDD-VEE,100mV/div,底部:COM-VEE,50mV/div),时间 = 100µs/div
图 5-15
交流纹波:VIN=12V,IVDD=68mA,IVEE=30mA,FMOD=20.8kHz(顶部:VDD-VEE,100mV/div,底部:COM-VEE,50mV/div),时间 = 10µs/div
图 5-16
交流纹波:VIN=12V,IVDD=68mA,FSW(PRI)=15.24kHz(VDD-VEE,50mV/div,缩放:VDD-VEE,10mV/div),时间 = 5µs/div,time_zoom=50ns/div
图 5-17
交流纹波:VIN=12V,IVDD=68mA,FBURST=1MHz(VDD-VEE,50mV/div,缩放:VDD-VEE,10mV/div),时间 = 5µs/div,time_zoom=200ns/div