ZHCUAF8
April 2021
TPS23882B
摘要
商标
1
说明
1.1
特性
1.2
应用
2
快速入门
2.1
输入功率
2.1.1
输入功率(被标记为 VPWR)
2.1.2
本地 3.3V(标记为 3.3 V)
2.1.3
外部 3.3V(标记为 3.3V_USB)
2.2
PoE 端口接口
2.2.1
IEEE802.3bt 2 线对端口
2.3
I2C 接口
2.3.1
USB2ANY
2.3.2
MSP-EXP430FR5969
2.4
使用自主模式的基本测试设置
2.5
使用适用于 I2C 接口的 USB2ANY 的基本测试设置(支持 I2C 监控的自动模式或半自动模式操作)
2.6
使用 MSP-EX430FR5969 LaunchPad 的高级测试设置
3
通用特性
3.1
EVM 输入/输出插孔和开关
3.2
EVM LED
3.3
EVM 测试点
3.4
EVM 测试跳线
4
TPS23882B1 GUI 设置
4.1
TPS23882B1 GUI 安装
4.2
TPS23882B1GUI 操作
4.3
MSP-EXP430FR5969 详细信息
4.3.1
基本 CCS 和终端设置
4.4
MSP430 参考代码
4.4.1
概述
4.4.2
自动模式
4.4.3
半自动模式
5
EVM 原理图、布局布线指南、PCB 组装和板层图
5.1
原理图
5.2
布局布线指南
5.2.1
电源电压去耦合
5.2.2
端口电流摄氏温度感测
5.2.3
接地层间隔和隔离(GND,GND1 和接地网)
5.3
PCB 图纸
6
物料清单
1.2
应用
该 EVM 用于以下应用:
企业和 SoHO 交换机和路由器
互联 LED 吸顶灯开关
PoE 直通电源模块
网络录像机 (NVR)
无线回程和小型蜂窝网络