ZHCUAF8 April 2021
该 EVM 在表 3-4 的默认引脚位置 列中所确定的跳线位置处配备了分流器。使用中,分流器可按照需要移动和移除。
| 跳线 | 缺省引脚位置 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 主板:BOOST-PSEMTHR8-097 | |||
| J27 | 1-2 | P1 | 两对端口 1 LED 偏置 |
| J28 | 1-2 | P2 | 两对端口 2 LED 偏置 |
| J16 | 1-2 | P3 | 两对端口 3 LED 偏置 |
| J15 | 1-2 | P4 | 两对端口 4 LED 偏置 |
| J26 | 1-2 | P5 | 两对端口 5 LED 偏置 |
| J25 | 1-2 | P6 | 两对端口 6 LED 偏置 |
| J14 | 1-2 | P7 | 两对端口 7 LED 偏置 |
| J13 | 1-2 | P8 | 两对端口 8 LED 偏置 |
| 子板:TPS23882B1EVM-008 | |||
| J4 | 1-2;3-4;5-6;7-8 | A1;A2;A3;A4 | I2C A1-A4 地址线 |
| J5 | 3-4 | 2P-30W | AUTO 引脚选择(如果使用选定的电阻将 AUTO 引脚接地,则启用自主模式,而默认情况下选择 2 线对 30W 运行) |