ZHCUAF8 April   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1说明
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  4. 2快速入门
    1. 2.1 输入功率
      1. 2.1.1 输入功率(被标记为 VPWR)
      2. 2.1.2 本地 3.3V(标记为 3.3 V)
      3. 2.1.3 外部 3.3V(标记为 3.3V_USB)
    2. 2.2 PoE 端口接口
      1. 2.2.1 IEEE802.3bt 2 线对端口
    3. 2.3 I2C 接口
      1. 2.3.1 USB2ANY
      2. 2.3.2 MSP-EXP430FR5969
    4. 2.4 使用自主模式的基本测试设置
    5. 2.5 使用适用于 I2C 接口的 USB2ANY 的基本测试设置(支持 I2C 监控的自动模式或半自动模式操作)
    6. 2.6 使用 MSP-EX430FR5969 LaunchPad 的高级测试设置
  5. 3通用特性
    1. 3.1 EVM 输入/输出插孔和开关
    2. 3.2 EVM LED
    3. 3.3 EVM 测试点
    4. 3.4 EVM 测试跳线
  6. 4TPS23882B1 GUI 设置
    1. 4.1 TPS23882B1 GUI 安装
    2. 4.2 TPS23882B1GUI 操作
    3. 4.3 MSP-EXP430FR5969 详细信息
      1. 4.3.1 基本 CCS 和终端设置
    4. 4.4 MSP430 参考代码
      1. 4.4.1 概述
      2. 4.4.2 自动模式
      3. 4.4.3 半自动模式
  7. 5EVM 原理图、布局布线指南、PCB 组装和板层图
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 布局布线指南
      1. 5.2.1 电源电压去耦合
      2. 5.2.2 端口电流摄氏温度感测
      3. 5.2.3 接地层间隔和隔离(GND,GND1 和接地网)
    3. 5.3 PCB 图纸
  8. 6物料清单

使用自主模式的基本测试设置

TPS23882B1 支持自主模式,这意味着它可以在没有任何主机控制的情况下运行。在上电期间,该器件会测量 AUTO 引脚上的电阻,并根据子板 J5 上的跳线配置进行预配置。所有端口均配置为相同的功率级别。由于主板上的硬件配置,所有 2 线对端口均可与 PD 进行互操作。TPS23882B1EVM-008 上只有 2P-15W 和 2P-30W 是有效的选择,因为其他电阻器未组装。

要使用自主模式进行测试,请在 J5 的引脚上安装一根与所需功率水平相对应的跳线,并在未连接 USB2ANY 或 MSP-EXP430FR5969 的情况下为电路板供电。图 2-1 显示了使用自主模式的基本设置。

GUID-D4D294EC-ADF7-43EB-A271-BA2A0447D892-low.gif图 2-1 使用自主模式的基本设置

如果使用子板 J5 上的跳线为 EVM 供电,器件将在选定的功率级别下自动进入自主模式。如果所选功率级别发生变化,则必须对 EVM 进行下电上电才能使更改生效。

表 2-2 AUTO 引脚编程
AUTO 引脚自主模式配置产生的配置寄存器
寄存器 0x12h寄存器 0x14h寄存器 0x29h
断开/悬空禁用0x00h0x00h0x00h
124kΩ2 线对 15W0xFFh0xFFh0x00h
62kΩ2 线对 30W0xFFh0xFFh0x33h