ZHCUAF8 April   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1说明
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  4. 2快速入门
    1. 2.1 输入功率
      1. 2.1.1 输入功率(被标记为 VPWR)
      2. 2.1.2 本地 3.3V(标记为 3.3 V)
      3. 2.1.3 外部 3.3V(标记为 3.3V_USB)
    2. 2.2 PoE 端口接口
      1. 2.2.1 IEEE802.3bt 2 线对端口
    3. 2.3 I2C 接口
      1. 2.3.1 USB2ANY
      2. 2.3.2 MSP-EXP430FR5969
    4. 2.4 使用自主模式的基本测试设置
    5. 2.5 使用适用于 I2C 接口的 USB2ANY 的基本测试设置(支持 I2C 监控的自动模式或半自动模式操作)
    6. 2.6 使用 MSP-EX430FR5969 LaunchPad 的高级测试设置
  5. 3通用特性
    1. 3.1 EVM 输入/输出插孔和开关
    2. 3.2 EVM LED
    3. 3.3 EVM 测试点
    4. 3.4 EVM 测试跳线
  6. 4TPS23882B1 GUI 设置
    1. 4.1 TPS23882B1 GUI 安装
    2. 4.2 TPS23882B1GUI 操作
    3. 4.3 MSP-EXP430FR5969 详细信息
      1. 4.3.1 基本 CCS 和终端设置
    4. 4.4 MSP430 参考代码
      1. 4.4.1 概述
      2. 4.4.2 自动模式
      3. 4.4.3 半自动模式
  7. 5EVM 原理图、布局布线指南、PCB 组装和板层图
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 布局布线指南
      1. 5.2.1 电源电压去耦合
      2. 5.2.2 端口电流摄氏温度感测
      3. 5.2.3 接地层间隔和隔离(GND,GND1 和接地网)
    3. 5.3 PCB 图纸
  8. 6物料清单

基本 CCS 和终端设置

使用以下步骤进行基本 CCS 和终端设置:

  1. 在 PC 上启动 CCS 程序:Start → Texas Instruments → Code Composer Studio 7.2.0 → Code Composer Studio 7.2.0。
  2. 确认工作区位置后,CCS 便会启动
  3. 导入项目:Project→ Import CCS Projects(确保处于 CCS Edit 模式)。
  4. 导航到项目位置,然后点击 Finish 按钮。
  5. 通过点击锤子状符号来构建项目。可以使用锤子符号右侧的下拉箭头来选择半自动或自动模式。
  6. 从 CCS 启动调试会话以激活当前项目:Run、Debug(或 F11)。
  7. 运行当前项目:Run、Resume(或播放按钮、F8)。
  8. 通过前往 Device Manager Ports(COM 和 LPT)部分,确定连接到 LaunchPad 的 PC COM 端口。启动终端程序。
  9. 在终端程序正确地连接至运行 POE 固件的 LaunchPad 后,便会出现与下图中类似的文本。
    GUID-2FB3ABB1-DD2C-4E07-BB56-6E02147AFF9A-low.png图 4-6 半自动 UART 传输启动
  10. TPS23882B1 现在会等待 PD 负载进行安装。在端口安装时,系统会自动检测端口,对端口进行分类,并为端口加电,如图 4-7 所示。屏幕上大约每 10 秒钟会更新一次端口状态。
    GUID-C63A4D85-8794-4252-911E-06B6901E4283-low.png图 4-7 半自动 UART 传输状态