ZHCUAF8 April   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1说明
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  4. 2快速入门
    1. 2.1 输入功率
      1. 2.1.1 输入功率(被标记为 VPWR)
      2. 2.1.2 本地 3.3V(标记为 3.3 V)
      3. 2.1.3 外部 3.3V(标记为 3.3V_USB)
    2. 2.2 PoE 端口接口
      1. 2.2.1 IEEE802.3bt 2 线对端口
    3. 2.3 I2C 接口
      1. 2.3.1 USB2ANY
      2. 2.3.2 MSP-EXP430FR5969
    4. 2.4 使用自主模式的基本测试设置
    5. 2.5 使用适用于 I2C 接口的 USB2ANY 的基本测试设置(支持 I2C 监控的自动模式或半自动模式操作)
    6. 2.6 使用 MSP-EX430FR5969 LaunchPad 的高级测试设置
  5. 3通用特性
    1. 3.1 EVM 输入/输出插孔和开关
    2. 3.2 EVM LED
    3. 3.3 EVM 测试点
    4. 3.4 EVM 测试跳线
  6. 4TPS23882B1 GUI 设置
    1. 4.1 TPS23882B1 GUI 安装
    2. 4.2 TPS23882B1GUI 操作
    3. 4.3 MSP-EXP430FR5969 详细信息
      1. 4.3.1 基本 CCS 和终端设置
    4. 4.4 MSP430 参考代码
      1. 4.4.1 概述
      2. 4.4.2 自动模式
      3. 4.4.3 半自动模式
  7. 5EVM 原理图、布局布线指南、PCB 组装和板层图
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 布局布线指南
      1. 5.2.1 电源电压去耦合
      2. 5.2.2 端口电流摄氏温度感测
      3. 5.2.3 接地层间隔和隔离(GND,GND1 和接地网)
    3. 5.3 PCB 图纸
  8. 6物料清单

EVM LED

表 3-2 列出了主板 LED 及相关的说明。

表 3-2 EVM LED
LED颜色标签说明
D1绿色48V48V 接通指示器
D13蓝光D13两对端口 1 电源已打开。对于 J19 电源 #1(请参阅物料清单 (BOM)),J19 内部端口 LED 激活。对于电源 #2,D13 导通。
D15蓝光D15两对端口 2 电源接通。对于 J20 电源 #1(请参阅 Topic Link Label6),J20 内部端口 LED 激活。对于电源 #2,D15 导通。
D14蓝光D14两对端口 3 电源接通。对于 J8 电源 #1(请参阅 Topic Link Label6),J8 内部端口 LED 激活。对于电源 #2,D14 导通。
D12蓝光D12两对端口 4 电源接通。对于 J7 电源 #1(请参阅 Topic Link Label6),J7 内部端口 LED 激活。对于电源 #2,D12 导通。
D19蓝光D19两对端口 5 电源接通。对于 J32 电源 #1(请参阅 Topic Link Label6),J32 内部端口 LED 激活。对于电源 #2,D19 导通。
D18蓝光D18两对端口 6 电源接通。对于 J33 电源 #1(请参阅 Topic Link Label6),J33 内部端口 LED 激活。对于电源 #2,D18 导通。
D17蓝光D17两对端口 7 电源接通。对于 J21 电源 #1(请参阅 Topic Link Label6),J21 内部端口 LED 激活。对于电源 #2,D17 导通。
D16蓝光D16两对端口 8 电源接通。对于 J9 电源 #1(请参阅 Topic Link Label6),J9 内部端口 LED 激活。对于电源 #2,D16 导通。
D3绿色D3调试 LED