ZHCUAF8 April   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1说明
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  4. 2快速入门
    1. 2.1 输入功率
      1. 2.1.1 输入功率(被标记为 VPWR)
      2. 2.1.2 本地 3.3V(标记为 3.3 V)
      3. 2.1.3 外部 3.3V(标记为 3.3V_USB)
    2. 2.2 PoE 端口接口
      1. 2.2.1 IEEE802.3bt 2 线对端口
    3. 2.3 I2C 接口
      1. 2.3.1 USB2ANY
      2. 2.3.2 MSP-EXP430FR5969
    4. 2.4 使用自主模式的基本测试设置
    5. 2.5 使用适用于 I2C 接口的 USB2ANY 的基本测试设置(支持 I2C 监控的自动模式或半自动模式操作)
    6. 2.6 使用 MSP-EX430FR5969 LaunchPad 的高级测试设置
  5. 3通用特性
    1. 3.1 EVM 输入/输出插孔和开关
    2. 3.2 EVM LED
    3. 3.3 EVM 测试点
    4. 3.4 EVM 测试跳线
  6. 4TPS23882B1 GUI 设置
    1. 4.1 TPS23882B1 GUI 安装
    2. 4.2 TPS23882B1GUI 操作
    3. 4.3 MSP-EXP430FR5969 详细信息
      1. 4.3.1 基本 CCS 和终端设置
    4. 4.4 MSP430 参考代码
      1. 4.4.1 概述
      2. 4.4.2 自动模式
      3. 4.4.3 半自动模式
  7. 5EVM 原理图、布局布线指南、PCB 组装和板层图
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 布局布线指南
      1. 5.2.1 电源电压去耦合
      2. 5.2.2 端口电流摄氏温度感测
      3. 5.2.3 接地层间隔和隔离(GND,GND1 和接地网)
    3. 5.3 PCB 图纸
  8. 6物料清单

TPS23882B1GUI 操作

双击 GUI 图标来启动 TPS23882B1 GUI。这时将出现一个类似于图 4-1 的窗口。

GUID-DEE61276-B54C-471C-A4F0-7D33295843E3-low.jpg图 4-1 TPS23882B1 GUI 启动窗口

GUI 中的默认器件地址设置为 0x20,这与 EVM 的默认配置相匹配(子卡上的 J4 通过跳线进行安装)。GUI 将 TPS23882B1 设置为配置 B 模式(有关详细信息,请参阅数据表中的通用屏蔽寄存器 部分)。该地址可通过 A1 至 A4 引脚进行编程,而 GUI 中的 I2C 地址设置需要与硬件配置相匹配。有关详细信息,请参阅数据表中的引脚状态寄存器 部分。启动页面包含 EVM 用户指南、TPS23882B1 数据表、E2E 论坛和 MSP430 参考代码的链接。四种常见的 PD 终端设备图像连接到 PSE 交换机。另外还提供了指向每个终端设备的推荐 PD 器件的链接。

连接 TPS23882B1 器件后,点击“Firmware”以选择要加载到 TPS23882B1 的固件。

GUID-7D4E2520-9652-43B2-86CC-F8AB9BD82163-low.jpg图 4-2 TPS23882B1 GUI 加载固件 1
GUID-9200345F-7D82-43C2-B5F7-C56940419BCB-low.jpg图 4-3 TPS23882B1 GUI 加载固件 2

成功加载固件并显示 Device Connected 且选择端口配置类型后,点击 Engineering View。

在图 4-4 中显示的页面上,可以通过点击每个 RJ45 连接器来单独配置每个端口。默认情况下,TPS23882B1 配置为关闭模式。每个端口都可以通过点击 RJ45 图标进行配置。点击 SET ALL PORTS TO STANDARD 按钮会将所有端口设置为标准配置(在半自动模式下配置端口,启用 OSS、功率管制和直流断开)。点击 SET ALL PORTS TO AUTO MODE 按钮会为所有端口启用 Auto Mode。

每个端口的状态均会显示在配置和遥测页面上。也可以在此页面上通过点击 RJ45 连接器来编辑端口的配置。

如果端口配置为 Auto Mode,则在连接有效的 PD 后,PSE 器件自动开启该端口。如果未配置为 Auto Mode,则需要使用端口启用命令。仅当 PD 具有有效的检测和分类结果时,才能打开相应端口。

GUID-798F699D-1F74-4704-B1E9-7CC5541809BC-low.jpg图 4-4 器件配置和端口遥测页面

GUI 还可以访问寄存器映射中器件的每个寄存器。

GUID-F6BE7962-1825-40F4-9F77-684026A00AA2-low.jpg图 4-5 寄存器映射