ZHCUAF8 April   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1说明
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  4. 2快速入门
    1. 2.1 输入功率
      1. 2.1.1 输入功率(被标记为 VPWR)
      2. 2.1.2 本地 3.3V(标记为 3.3 V)
      3. 2.1.3 外部 3.3V(标记为 3.3V_USB)
    2. 2.2 PoE 端口接口
      1. 2.2.1 IEEE802.3bt 2 线对端口
    3. 2.3 I2C 接口
      1. 2.3.1 USB2ANY
      2. 2.3.2 MSP-EXP430FR5969
    4. 2.4 使用自主模式的基本测试设置
    5. 2.5 使用适用于 I2C 接口的 USB2ANY 的基本测试设置(支持 I2C 监控的自动模式或半自动模式操作)
    6. 2.6 使用 MSP-EX430FR5969 LaunchPad 的高级测试设置
  5. 3通用特性
    1. 3.1 EVM 输入/输出插孔和开关
    2. 3.2 EVM LED
    3. 3.3 EVM 测试点
    4. 3.4 EVM 测试跳线
  6. 4TPS23882B1 GUI 设置
    1. 4.1 TPS23882B1 GUI 安装
    2. 4.2 TPS23882B1GUI 操作
    3. 4.3 MSP-EXP430FR5969 详细信息
      1. 4.3.1 基本 CCS 和终端设置
    4. 4.4 MSP430 参考代码
      1. 4.4.1 概述
      2. 4.4.2 自动模式
      3. 4.4.3 半自动模式
  7. 5EVM 原理图、布局布线指南、PCB 组装和板层图
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 布局布线指南
      1. 5.2.1 电源电压去耦合
      2. 5.2.2 端口电流摄氏温度感测
      3. 5.2.3 接地层间隔和隔离(GND,GND1 和接地网)
    3. 5.3 PCB 图纸
  8. 6物料清单

PCB 图纸

图 5-4 至图 5-12 显示了此 EVM 的 PCB 布局和组装。

GUID-E9CB57EA-8F31-44A2-AD9B-8A65CC6B45CD-low.gif图 5-4 BOOST-PSEMTHR8-097(主板)顶部组装
GUID-BD394A1A-FC89-457D-B95D-9BA174F80F76-low.gif图 5-5 BOOST-PSEMTHR8-097(主板)顶部布线
GUID-E584564F-8C92-4450-B914-18987F164481-low.gif图 5-6 BOOST-PSEMTHR8-097(主板)第 2 层布线
GUID-B6F1C946-2BFC-497F-8FF9-D3A3664E87BB-low.gif图 5-7 BOOST-PSEMTHR8-097(主板)第 3 层布线
GUID-F0DE961D-B394-4587-A231-98438DDB71DF-low.gif图 5-8 BOOST-PSEMTHR8-097(主板)底部布线
GUID-B4309951-CAAE-4283-BEFA-72DE131534DE-low.gif图 5-9 TPS23882B1EVM-008(子板)顶部组装
GUID-DDB615C9-612A-4B54-8125-3C2CDD92DBDE-low.gif图 5-10 TPS23882B1EVM-008(子板)顶部布线
GUID-08E95DB1-AEB5-49C8-B0BB-69342AC8ACC7-low.gif图 5-11 TPS23882B1EVM-008(子板)底部布线
GUID-82AA4EA9-D162-49D9-B513-3FB6556E281A-low.gif图 5-12 TPS23882B1EVM-008(子板)底部组装