ZHCUAF8 April 2021
BOOST-PSEMTHR8-097 使用数字隔离器 (ISO7241CD) 提供 PoE 电源侧和主机侧之间的电流隔离。主机侧电源由主板的 J2(来自 USB2ANY)或主板的 J5(来自 MSP-EXP430FR5969)提供。
请勿同时使用 USB2ANY 和 LaunchPad。
| 电压轨 | 典型值 (mA) | 最大值 (mA) |
|---|---|---|
| 3.3V_USB | 2.5 | 3 |
| 3.3V | 6 | 12 |
| VPWR(混合) | 35 | 57 |
| VPWR(8×2 线对端口) | 4800 | 5455 |
| VPWR 总计(8 × 2 线对端口) | 4835 | 5512 |