ZHCUAF8 April 2021
直流输入电压通过主板上的 J1(螺纹插孔)提供。具有足够电流能力的直流电源或壁式适配器可以为 EVM 供电。
不提供反向电压保护;确保在 J1 上施加正确的极性。
这个直流输入在原理图中标记为 VPWR,并用于端口 VBUS 以及 TPS23882B1 器件。VPWR 至 PoE 端口的连接未接保险丝。每个 2 线对端口能够提供至少 30W 的功率。
对于 1 类,最小 PSE 端口电压为 44V VDC,而对于 2 类和 3 类,则为 50V。在评估过程中,为不同环境选择合适的直流电源。