ZHCUAF8 April 2021
TI 的 TPS23882B1 GUI 与 TPS23882B1 一起用于控制端口并提供关于端口遥测的实时反馈。从工具和软件 部分中的 TPS23882B1 产品文件夹页面 下载 TPS23882B1 GUI。
按照屏幕上的指示完成安装。TPS23882B1 GUI 使用 USB2ANY 作为 PC USB 端口与 BOOST-PSEMTHR8-097 J2 连接器(I2C 接口)之间的接口。在启动 TPS23882B1 GUI 之前,请确保 USB2ANY 已正确连接到 TPS23882B1,并且为 EVM 提供了 44V 至 57V 的电源,如图 2-2 所示。