ZHCUAF8 April 2021
表 3-1 列出了主板上的 EVM 输入和输出连接器。
| 连接器或开关 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| S1 | 复位 | 用于向 TPS23882B1 发送硬件复位信号的按钮 |
| J1 | J1 | 直流电源螺丝插孔。(44V 至 57V VDC)对于类型 1 的 PSE 运行,使用 48V VDC(标称值),而对于类型 2、3 和 4 的 PSE 运行则使用 54V VDC(标称值)。 |
| J2 | J2 | 到 USB2ANY 适配器的带状电缆连接 |
| J3 | J3 | LaunchPad 控制(与 LaunchPad J1 配合使用) |
| J4 | J4 | LaunchPad I2C(与 LaunchPad J2 配对) |
| J5 | J5 | LaunchPad 电源(板载,与 LaunchPad J6 配合使用) |
| J6 | J6 | TPS23882B1EVM-008 控制(与 TPS23882B1EVM-008 J3 配合使用) |
| J17 | J17 | TPS23882B1EVM-008 通道 5–8(与 TPS23882B1EVM-008 J2 配合使用) |
| J18 | J18 | TPS23882B1EVM-008 通道 1–4(与 TPS23882B1EVM-008 J1 配合使用) |
| J22 | J22 | 只提供两对端口 1 数据 |
| J19 | 2 线对端口 1 | 两对端口 1 电源和数据 |
| J23 | J23 | 只提供两对端口 2 数据 |
| J20 | 2 线对端口 2 | 两对端口 2 电源和数据 |
| J11 | J11 | 只提供两对端口 3 数据 |
| J8 | 2 线对端口 3 | 两对端口 3 电源和数据 |
| J10 | J10 | 只提供两对端口 4 数据 |
| J7 | 2 线对端口 4 | 两对端口 4 电源和数据 |
| J31 | J31 | 只提供两对端口 5 数据 |
| J32 | 2 线对端口 5 | 两对端口 5 电源和数据 |
| J30 | J30 | 只提供两对端口 6 数据 |
| J33 | 2 线对端口 6 | 两对端口 6 电源和数据 |
| J24 | J24 | 只提供两对端口 7 数据 |
| J21 | 2 线对端口 7 | 两对端口 7 电源和数据 |
| J12 | J12 | 只提供两对端口 8 数据 |
| J9 | 2 线对端口 8 | 两对端口 8 电源和数据 |
| J29 | J29 | 底盘接地连接点 |