• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • TPS23882B1EVM:PoE、PSE、TPS23882B1 评估模块

    • ZHCUAF8 April   2021 TPS23882B

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • TPS23882B1EVM:PoE、PSE、TPS23882B1 评估模块
  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1说明
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  4. 2快速入门
    1. 2.1 输入功率
      1. 2.1.1 输入功率(被标记为 VPWR)
      2. 2.1.2 本地 3.3V(标记为 3.3 V)
      3. 2.1.3 外部 3.3V(标记为 3.3V_USB)
    2. 2.2 PoE 端口接口
      1. 2.2.1 IEEE802.3bt 2 线对端口
    3. 2.3 I2C 接口
      1. 2.3.1 USB2ANY
      2. 2.3.2 MSP-EXP430FR5969
    4. 2.4 使用自主模式的基本测试设置
    5. 2.5 使用适用于 I2C 接口的 USB2ANY 的基本测试设置(支持 I2C 监控的自动模式或半自动模式操作)
    6. 2.6 使用 MSP-EX430FR5969 LaunchPad 的高级测试设置
  5. 3通用特性
    1. 3.1 EVM 输入/输出插孔和开关
    2. 3.2 EVM LED
    3. 3.3 EVM 测试点
    4. 3.4 EVM 测试跳线
  6. 4TPS23882B1 GUI 设置
    1. 4.1 TPS23882B1 GUI 安装
    2. 4.2 TPS23882B1GUI 操作
    3. 4.3 MSP-EXP430FR5969 详细信息
      1. 4.3.1 基本 CCS 和终端设置
    4. 4.4 MSP430 参考代码
      1. 4.4.1 概述
      2. 4.4.2 自动模式
      3. 4.4.3 半自动模式
  7. 5EVM 原理图、布局布线指南、PCB 组装和板层图
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 布局布线指南
      1. 5.2.1 电源电压去耦合
      2. 5.2.2 端口电流摄氏温度感测
      3. 5.2.3 接地层间隔和隔离(GND,GND1 和接地网)
    3. 5.3 PCB 图纸
  8. 6物料清单
  9. 重要声明
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
EVM USER'S GUIDE

TPS23882B1EVM:PoE、PSE、TPS23882B1 评估模块

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

1 摘要

本用户指南介绍了 TPS23882B1(TPS23882B1EVM-008 和 BOOST-PSEMTHR8-097)的评估模块 (EVM)。该 EVM 包含针对 TPS23882B1 的评估和参考电路。TPS23882B1 是一款用于电源设备 (PSE) 的以太网供电 (PoE) 器件。

商标

LaunchPad™ and Code Composer Studio™are TMs ofTI corporate name.

Other TMs

1 说明

TPS23882B1 EVM 具有 TPS23882B1:一款符合 IEEE802.3bt 标准的 8 通道 PoE PSE 控制器。该 EVM 由主板 (BOOST-PSEMTHR8-097) 和包含一个 TPS23882B1 器件的子板 (TPS23882B1EVM-008) 组成。TPS23882B1 EVM 为 TPS23882B1EVM-008、MSP-EXP430FR5969 (LaunchPad™) 和 USB2ANY(USB 接口适配器)提供了一个多端口基础平台接口。

1.1 特性

该 EVM 支持以下特性:

  • 八个采用 1000BASE-T 技术的 IEEE802.3bt 2 线对端口(千兆位以太网数据直通)
  • 单个直流电源输入
  • 板载 3.3V 稳压器
  • 从 USB2ANY 或 MSP-EXP430FR5969 连接到 TPS23882B1 器件的板载 I2C 接口。
  • 端口运行状态发光二极管 (LED)
  • 方便重新配置的重置按钮
  • 用户测试点

1.2 应用

该 EVM 用于以下应用:

  • 企业和 SoHO 交换机和路由器
  • 互联 LED 吸顶灯开关
  • PoE 直通电源模块
  • 网络录像机 (NVR)
  • 无线回程和小型蜂窝网络

2 快速入门

2.1 输入功率

2.1.1 输入功率(被标记为 VPWR)

直流输入电压通过主板上的 J1(螺纹插孔)提供。具有足够电流能力的直流电源或壁式适配器可以为 EVM 供电。

警告:

不提供反向电压保护;确保在 J1 上施加正确的极性。

这个直流输入在原理图中标记为 VPWR,并用于端口 VBUS 以及 TPS23882B1 器件。VPWR 至 PoE 端口的连接未接保险丝。每个 2 线对端口能够提供至少 30W 的功率。

对于 1 类,最小 PSE 端口电压为 44V VDC,而对于 2 类和 3 类,则为 50V。在评估过程中,为不同环境选择合适的直流电源。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale