ZHCUAD7C july 2021 – august 2023 UCC14240-Q1 , UCC14241-Q1 , UCC15240-Q1 , UCC15241-Q1
本用户指南为使用 UCC14240EVM-052 评估德州仪器 (TI) 的 UCC1424x-Q1 或 UCC1524x-Q1 高频、集成变压器、直流/直流转换器模块提供了说明和指导。默认情况下,该 EVM 预装的是 UCC14240-Q1,但可以支持表 1-1 中列出的任何引脚对引脚兼容备选版本。本文档中显示的所有性能数据和波形均是通过测试 UCC14240-Q1 获得的。该 EVM 使设计人员能够快速且高效地评估 UCC14240-Q1,从而用于需要栅极驱动器 IC 偏置电源高达 2W 且满足高达 3kVRMS 隔离要求的汽车或工业应用。