ZHCUAD7C
july 2021 – august 2023
1
摘要
商标
1
引言
1.1
U1 元件选型
1.2
引脚配置和功能
2
说明
2.1
EVM 电气性能规格
3
原理图
4
EVM 设置和操作
4.1
建议测试设备
4.2
通过外部连接轻松进行评估
4.3
为 EVM 供电
4.3.1
加电以便启动
4.3.2
断电以便关断
4.4
EVM 测试点
4.5
探测 EVM
5
性能数据
5.1
效率数据
5.2
调节数据
5.3
稳态输入电流
5.4
启动波形
5.5
浪涌电流
5.6
交流纹波电压
5.7
EN 至 /PG 时序
5.8
RLIM
5.9
故障保护
5.9.1
输出 UVLO
5.9.2
输出 OVP
5.10
关断
5.11
热性能
6
组装和印刷电路板 (PCB) 层
7
物料清单 (BOM)
8
Revision History
4.3.1
加电以便启动
验证 VIN 和 +5V 直流偏置电源是否关闭/禁用,并且未向 UUT 施加电压
将 EN 短接跳线 SH-J1 移至 J3:2-3 EN ON 位置
打开 V
IN
直流电源。验证 TP7 至 TP10 是否存在 24V 电压
验证 VDD 和 VEE 上的负载是否已禁用
打开 +5V 直流偏置电源。现在,EVM 在无负载条件下通过调节中的 VDD 和 VEE 启用。
验证 VDD-VEE 上是否存在 20V 电压,COM-VEE 上是否存在 5V 电压
在 VDD-VEE 上启用 80mA 负载,在 COM-VEE 上启用 10mA 负载
UCC14240-Q1 现在正在调节 VDD 和 VEE 并处理约 1.6W 的隔离式输出功率
VIN 在 21V<V
IN
<27V 之间变化,I
VDD
在 0mA<I
VDD
<80mA 之间变化,I
VEE
在 0mA<I
VEE
<10mA 之间变化。
将示波器探头插入 TP9、TP6 和 TP3,以测量 V
IN
、VDD 和 VEE 启动、稳态和交流纹波电压