ZHCUAD7C july   2021  – august 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 U1 元件选型
    2. 1.2 引脚配置和功能
  5. 2说明
    1. 2.1 EVM 电气性能规格
  6. 3原理图
  7. 4EVM 设置和操作
    1. 4.1 建议测试设备
    2. 4.2 通过外部连接轻松进行评估
    3. 4.3 为 EVM 供电
      1. 4.3.1 加电以便启动
      2. 4.3.2 断电以便关断
    4. 4.4 EVM 测试点
    5. 4.5 探测 EVM
  8. 5 性能数据
    1. 5.1  效率数据
    2. 5.2  调节数据
    3. 5.3  稳态输入电流
    4. 5.4  启动波形
    5. 5.5  浪涌电流
    6. 5.6  交流纹波电压
    7. 5.7  EN 至 /PG 时序
    8. 5.8  RLIM
    9. 5.9  故障保护
      1. 5.9.1 输出 UVLO
      2. 5.9.2 输出 OVP
    10. 5.10 关断
    11. 5.11 热性能
  9. 6组装和印刷电路板 (PCB) 层
  10. 7物料清单 (BOM)
  11. 8Revision History

建议测试设备

  • VBIAS:直流电源 1:5 V/10 mA
  • VIN:直流电源:30 V/300 mA
  • IVDD:电子负载或固定电阻器:25 V/200 mA
  • IVEE:电子负载或固定电阻器:5 V/10 mA
  • (3) DVM 测量的直流电压 < 30V(V3 输入必须是电池供电的 DVM)
  • (3) DVM 在 IVDD、IVEE 上测量的直流电流 < 200 mA,在 IVIN 上测量的直流电流 <300 mA
  • 示波器:4 通道,500MHz 或更高,电压探头,电流探头
  • 最小线规 20AWG 至 22AWG 或更大
  • 热像仪(可选)或热电偶测量 U1 外壳温度