ZHCUAD7C july 2021 – august 2023
UCC14240EVM-052 旨在让设计人员能够快速、轻松地评估 UCC14240-Q1 的性能特性和功能,从而用于汽车、隔离式栅极驱动器偏置应用以及各种隔离式工业偏置电源应用。该 EVM 可供用户测试 UCC14240-Q1 的各项功能,例如:器件的启用/禁用 (EN) 引脚、隔离式输出电压的 15V<VDD<20V 和 -5V<VEE<0V 配置,以及可变负载在输出上的应用。借助此 EVM,用户可以根据系统要求,测量输入电压范围内和不同输出负载条件下的效率。EVM 的另一个特性是易于在测试期间进行探测。测试点根据表 4-1 进行策略性放置和描述。
图 2-1 UCC14240EVM-052,HVP052A,顶视图
图 2-2 UCC14240EVM-052,HVP052A,底视图