ZHCUAD7C july   2021  – august 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 U1 元件选型
    2. 1.2 引脚配置和功能
  5. 2说明
    1. 2.1 EVM 电气性能规格
  6. 3原理图
  7. 4EVM 设置和操作
    1. 4.1 建议测试设备
    2. 4.2 通过外部连接轻松进行评估
    3. 4.3 为 EVM 供电
      1. 4.3.1 加电以便启动
      2. 4.3.2 断电以便关断
    4. 4.4 EVM 测试点
    5. 4.5 探测 EVM
  8. 5 性能数据
    1. 5.1  效率数据
    2. 5.2  调节数据
    3. 5.3  稳态输入电流
    4. 5.4  启动波形
    5. 5.5  浪涌电流
    6. 5.6  交流纹波电压
    7. 5.7  EN 至 /PG 时序
    8. 5.8  RLIM
    9. 5.9  故障保护
      1. 5.9.1 输出 UVLO
      2. 5.9.2 输出 OVP
    10. 5.10 关断
    11. 5.11 热性能
  9. 6组装和印刷电路板 (PCB) 层
  10. 7物料清单 (BOM)
  11. 8Revision History

探测 EVM

使用 TP4、TP6 和 TP10 示波器探头 PCB 测试点:UCC12240-Q1 是一款高频直流/直流模块,需要通过仔细测量来准确地捕获瞬态事件和测量高频交流纹波电压。从示波器探头上拆下“尖顶帽”(探头尖端盖)和接地引线。如果未提供示波器探头接地弹簧,请将一根 22AWG 裸线缠绕在示波器探头接地环上,然后将探头尖端和接地环插入 EVM,如图 4-2 所示。


GUID-20221122-SS0I-SCQ1-WK06-NXSCS7564ND2-low.jpg

图 4-2 UCC14240EVM-052,PCB 示波器探头测试点

EVM 输出命名规则(VDD、VEE、COM)与隔离式栅极驱动器 IC 的常用名称相对应。如图 3-1 所示,TP4 (COM) 是电容分压器的中点,用于连接到隔离式栅极驱动器 IC 的 COM 引脚。当 UCC14240-Q1 用于偏置栅极驱动器 IC 时,VDD (VDD-COM) 和 VEE (VEE-COM) 是相对于 COM 而言的。在这种情况下,将 COM 视为栅极驱动器 IC 的虚拟 GND。由于电容分压器的中点对电荷不平衡很敏感,因此,在探测 EVM 时,不要将任何以地为基准的测试设备连接到 TP4 (COM)。电池供电的 DVM 可用于测量相对于 COM 的 VEE。因此,COM 不被视为 GND,而实际上是栅极驱动器 IC 的一种“虚拟 GND”。由于电容分压器的中点对电荷不平衡很敏感,因此在探测 EVM 时,不要将任何以地为基准的测试设备连接到 TP4 (COM)。电池供电的 DVM 可用于测量相对于 COM 的 VEE。在将 EVM 作为独立偏置电源进行测试时,次级侧输出的示波器探测限制为 TP3 和 TP6,它们以 VEE 为基准。这意味着 VDD 会显示 VDD+|VEE| 的示波器测量值,而 VEE 显示 |VEE|。将任何以地为基准的测试设备连接到 COM 会导致“错误”但安全的过流情况,从而使 VDD 和 VEE 在轻负载运行期间无意中脱离稳压状态。