ZHCUAD7C july   2021  – august 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 U1 元件选型
    2. 1.2 引脚配置和功能
  5. 2说明
    1. 2.1 EVM 电气性能规格
  6. 3原理图
  7. 4EVM 设置和操作
    1. 4.1 建议测试设备
    2. 4.2 通过外部连接轻松进行评估
    3. 4.3 为 EVM 供电
      1. 4.3.1 加电以便启动
      2. 4.3.2 断电以便关断
    4. 4.4 EVM 测试点
    5. 4.5 探测 EVM
  8. 5 性能数据
    1. 5.1  效率数据
    2. 5.2  调节数据
    3. 5.3  稳态输入电流
    4. 5.4  启动波形
    5. 5.5  浪涌电流
    6. 5.6  交流纹波电压
    7. 5.7  EN 至 /PG 时序
    8. 5.8  RLIM
    9. 5.9  故障保护
      1. 5.9.1 输出 UVLO
      2. 5.9.2 输出 OVP
    10. 5.10 关断
    11. 5.11 热性能
  9. 6组装和印刷电路板 (PCB) 层
  10. 7物料清单 (BOM)
  11. 8Revision History

引脚配置和功能


GUID-55658DE4-B3D2-4489-ADBD-3A077C4B7E80-low.svg

图 1-1 DWN 封装,36 引脚 SSOP(顶视图)
表 1-2 引脚功能
引脚 类型(1) 说明
名称 编号
GNDP 1、2、5、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18 G VIN 的初级侧接地连接。引脚 1、2 和 5 是模拟地。引脚 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 和 18 是电源地。在覆铜上放置几个过孔以进行散热。
PG 3 O

低电平有效电源正常开漏输出引脚。当 (UVLO ≤ VVIN ≤ OVLO)、(UVP1 ≤ (VDD – VEE) ≤ OVP1)、(UVP2 ≤ (COM – VEE) ≤ OVP2)、TJ_Primary ≤ TSHUTPPRIMARY_RISE 以及 TJ_secondary ≤ TSHUTSECONDARY_RISE 时,PG 保持低电平

ENA 4 I 启用引脚。强制 ENA 为低电平会禁用器件。上拉至高电平以启用正常的器件功能。建议最大值为 5.5V。
VIN 6、7 P 初级输入电压。引脚 6 用于模拟输入,引脚 7 用于电源输入。对于引脚 7,将两个并联 10µF 陶瓷电容器从电源 VIN 引脚 7 连接到电源 GNDP 引脚 8。在引脚 7 和引脚 8 附近连接一个 0.1µF 高频旁路陶瓷电容器。
VEE 19、20、21、22、23、24、25、26、27、30、31、36 G

用于 VDD 和 COM 的次级侧参考连接。VEE 引脚用于高电流返回路径。

VDD 28、29 P 来自变压器的次级侧隔离式输出电压。在 VDD 和 VEE 之间连接一个 2.2µF 和一个并联的 0.1µF 陶瓷电容。0.1µF 陶瓷电容是高频旁路,必须靠近 IC 引脚。可以使用 4.7µF 或 10µF 陶瓷电容器代替 2.2µF,以便进一步降低输出纹波电压。
RLIM 32 P 第二个次级侧隔离式输出电压电阻,用于限制从 VDD 到 COM 节点的拉电流和从 COM 到 VEE 的灌电流。在 RLIM 和 COM 之间连接一个电阻以调节 (COM – VEE) 电压。
FBVEE 33 I 反馈 (COM – VEE) 输出电压检测引脚用于调整输出 (COM – VEE) 电压。在 COM 和 VEE 之间连接一个电阻分压器,使中点连接到 FBVEE,调节时的等效 FBVEE 电压为 2.5V。在低侧反馈电阻并联一个 330pF 陶瓷电容,用于高频去耦。用于高频旁路的 330pF 陶瓷电容器必须紧挨着顶层或底层(两层通过过孔连接)的 FBVEE 和 VEEA IC 引脚。
FBVDD 34 I 反馈 (VDD – VEE) 输出电压检测引脚用于调整输出 (VDD – VEE) 电压。在 VDD 和 VEE 之间连接一个电阻分压器,使中点连接到 FBVDD,调节时的等效 FBVDD 电压为 2.5V。在低侧反馈电阻并联一个 330pF 陶瓷电容,用于高频去耦。用于高频旁路的 330pF 陶瓷电容器必须紧挨着顶层或底层(两层通过过孔连接)的 FBVDD 和 VEEA IC 引脚。
VEEA 35 G 用于噪声敏感模拟反馈输入、FBVDD 和 FBVEE 的次级侧模拟检测参考连接。将低侧反馈电阻和高频去耦滤波电容连接到靠近 VEEA 引脚和各自的反馈引脚 FBVDD 或 FBVEE。连接到次级侧栅极驱动最低电压基准 VEE。使用单点连接并将高频去耦陶瓷电容器靠近 VEEA 引脚放置。
P = 电源,G = 地,I = 输入,O = 输出