ZHCUAD7C july 2021 – august 2023
图 5-21 显示了启动时偏置负载不匹配(即 VDD-COM 上的负载大于 VEE-COM 上的负载)产生的影响。在 VEE-COM 空载时,向 VDD-COM 施加 910Ω (247mW) 的固定电阻负载。按照预期,VDD-VEE 调节为 20V,VDD-COM 的测量值为 14.5V(目标值为 15V),而 VEE-COM 的测量值为 5.5V(目标值为 5V)。VEE-COM 由 FBVEE 直接监测,并且已经超过设定目标值的 110%,无论 16ms 看门狗计时器如何,都会触发 OVP 并立即锁存两个输出。当 FBVEE 检测到稳定电压超过设定的目标值时,RLIM 在内部切换为 VEE,从电容器中点 COM 接头灌入电流。如图 5-21 中所示,在激活时,输出锁存到受保护状态。必须对 EN 或 VIN 进行下电上电操作,以便清除 OVP 故障并尝试重新启动模块。

| 顶部:VDD-VEE,10V/div, | mid3:VEE-COM,5V/div, |
| mid1:COM-VEE,5V/div, | 底部:RLIM,20V/div, |
| mid2:VDD-COM,20V/div, | 时间 = 2ms/div |
图 5-22 显示,向 VDD-COM 施加了与图 5-21 相同的 910Ω (247mW) 固定电阻负载,但 VEE-COM 上的负载已从 0mW 增加到 53mW。调节两个输出后,在内部连接 RLIM 并保持在 VEE,从 COM 灌入电流,尝试补偿稳态运行期间出现的额外负载不平衡。

| 顶部:VDD-VEE,10V/div, | mid3:VEE-COM,5V/div, |
| mid1:COM-VEE,5V/div, | 底部:RLIM,20V/div), |
| mid2:VDD-COM,20V/div, | 时间 = 2ms/div |