ZHCUAD7C july 2021 – august 2023
图 5-21 显示了启动时偏置负载不匹配(即 VEE-COM 上的负载大于 VEE-COM 上的负载)产生的影响。在 VDD-COM 空载时,向 VEE-COM 施加 340Ω (73mW) 的固定电阻负载。按照预期,VDD-VEE 调节为 20V,但 VDD-COM 的测量值为 17.8V(目标值为 15V),VEE-COM 的测量值为 2.2V(目标值为 5V)。由于 VDD-COM 不是通过反馈直接监测,因此即使测得的电压比目标值高 18%,也不会触发过压保护 (OVP)。此外,由于 VEE-COM 过载,稳压电压仅达到 2.2V,比目标设定值 5V 低 56%,因此会触发 VEE-COM UVLO。RLIM 在内部切换至 VDD (20V),并尝试通过将电流拉入电容器中点 COM 接头来克服不平衡。在 16ms(这是内部看门狗计时器定义的最大允许软启动时间)之前,FBVDD 和 FBVEE 必须都在其目标设定值的 90% 至 110% 之间。启用 16ms 看门狗计时器 UVLO 故障保护功能,以便保护 UCC14240-Q1 免受输出短路或软过载情况的影响。触发 UVLO 故障后,RLIM 会在内部切换到 VEE,从而帮助对输出进行放电。如图 5-21 中所示,在激活时,输出锁存到受保护状态。必须对 EN 或 VIN 进行下电上电操作,以便清除 UVLO 故障并尝试重新启动模块。

| 顶部:VDD-VEE,10V/div, | mid3:VEE-COM,5V/div, |
| mid1:COM-VEE,5V/div, | 底部:RLIM,20V/div, |
| mid2:VDD-COM,20V/div, | 时间 = 5ms/div |