UCC14240EVM-052 EVM 使用螺纹接线端子快速连接到 VIN、VDD 和 VEE 引脚。连接适当的电流表和电压表,如图 4-1 所示,以便可以进行准确的 EVM 效率测量。
连接测试设备
- 将跳线 SH-J1 移至 J3:1-2,EN OFF 位置。这可确保在连接测试设备时 EVM 无法启动。
- 将 +5V 直流偏置电源连接至 J1:1-2(+3.3V 至 +5V)。将电源设置为 0V。J1 上的 +5V 电源用作 /PG 和 ENA 的上拉偏置。关闭/禁用 +5V 直流偏置电源。
- 在 J4:1-2 (VIN) 连接能够提供 21V<VIN<27V 电压和 200mA 电流的 VIN 直流电源。将电源调整为 24V,并将电流限值设置为 300mA。将电源电压设置为 24V。关闭/禁用 VIN 电源。
- 在 J2:1 (VDD) 和 J2:3 (VEE) 之间连接一个可变负载。如果使用电子负载,则设置为恒定电流 (CC) 80mA。在 EVM 通电之前,将负载保持为禁用状态。
- 在 J2:2 (COM) 和 J2:3 (VEE) 之间连接第二个负载。如果使用电子负载,则设置为恒定电流 (CC) 10mA。在 EVM 通电之前,将负载保持为禁用状态。由于所需的负载较小,因此可以在 J2:2-3 之间连接一个 250mW、511Ω 的穿孔负载电阻器。
- 当设置在低 mA 范围内时,某些电子负载无法调节/稳定 CC。通过插入电流表(A2 和 A3)来监测输入电流和负载电流,如图 4-1 所示。将电流探头与示波器结合使用,以验证由电子负载调节的直流电流的稳定性。