ZHCUAD7C july 2021 – august 2023
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | ||||||
| VIN | 输入电压范围 | 21 | 24 | 27 | V | |
| VIN_ON | 输入电压开启 | 19 | 21 | V | ||
| VIN_OFF | 输入电压关闭 | 17.1 | 18.9 | V | ||
| IIN_FL | 满载时的输入电流 | VIN = 21V,IVDD = 80mA | 130 | mA | ||
| VIN = 24V,IVDD = 80mA | 120 | |||||
| VIN = 27V,IVDD = 80mA | 115 | |||||
| IIN_NL | 空载时的输入电流 | VIN = 21V,IVDD =IVEE = 0mA | 14 | mA | ||
| VIN = 24V,IVDD =IVEE = 0mA | 13 | |||||
| VIN = 27V,IVDD =IVEE = 0mA | 12 | |||||
| IIN_OFF | EN 为低电平时的输入电流 | EN 低电平,VDD = VEE = 0 V | 550 | 650 | µA | |
| EN 到 /PG 延迟 | IVDD =IVEE = 0mA | 4 | 5 | ms | ||
| 输出特性 | ||||||
| VDD-VEE | 直流满载设定点 | 21V<VIN<27V,IVDD = 80mA | 19.92 | 19.94 | 19.96 | V |
| IVDD | VDD 负载电流范围 | 21 V < VIN < 27 V | 0 | 80 | mA | |
| VDD%LD | 负载调整率 |
VIN=24V,0mA ≤ IVDD ≤ 80mA |
0.336 | % | ||
| VDD%LN | 线性调整率 |
IVDD=80mA,21V ≤ VIN ≤ 27V |
0.061 | % | ||
| VDDAC | pk-to-pk 交流纹波 | IVDD = 80mA | 300 | 350 | mV | |
| VDDSS | 软启动 | IVDD = IVEE = 0mA | 1.8 | ms | ||
| PMAX | 最大输出功率 | IVDD = 100mA,IVEE = 10mA | 1.5 | 2 | W | |
| VEE-COM | 直流满载设定点 | 21V ≤ VIN ≤ 27V,IVEE = 10mA | -5.004 | -5.007 | V | |
| IVEE | VEE 负载电流范围 | 21V≤ VIN ≤ 27V | 0 | 12 | mA | |
| VEEAC | pk-to-pk 交流纹波 | IVEE = 10mA | 110 | 130 | mV | |
| 系统特点 | ||||||
| η100% | 满负载效率 | IVDD = 80mA | 56 | % | ||
| η50% | 半负载效率 | IVDD = 40mA | 53 | % | ||
| FSW | 开关频率 (1) | VIN = 21V,0mA < IVDD < 80mA | 16 | MHz | ||
| VIN = 24V,0mA < IVDD < 80mA | 13 | |||||
| VIN = 27V,0mA < IVDD < 80mA | 27Ω | |||||
| VDD(OCL) | VDD 过流限制 | IVDD > 80mA | 130 | 145 | mA | |
| VEE(OCL) | VEE 过流限制 | IVEE > 10mA | 13 | 15 | mA | |
| TMAX | 高于环境温度的最大温升 | IVDD = 80mA,IVEE = 10mA | 36 | 40 | °C | |