ZHCUA76A December 2017 – January 2022
TPS40345EVM-353 设计有使用 0.1 英寸间距接头和分流器的展频频谱 (FSS) 启用跳线 (JP1)。在 JP1 位置安装分流器会通过 267kΩ 电阻器 (R10) 将 EN/SS 引脚连接到 BP,以启用展频频谱。
FSS 可将开关频率调制到 30kHz 下标称值的 ±10%,从而减少开关频率下的 EMI 及其谐波,但可能会有 30kHz 的输出纹波分量(请参阅图 6-6)。
TPS40345EVM-353 不会为进行 FSS 编程而动态监控 JP1 状态。若要拆卸或安装 JP1,必须通过 JP2 禁用 TPS40345EVM-353,或通过将 VIN 降低到 3V 以下将其断电。