ZHCUA76A December 2017 – January 2022
对于输出电压纹波:— 无论是模拟示波器还是数字示波器,都必须使用 20MHz 带宽限制针对交流耦合测量进行设置。使用 20mV/div 垂直分辨率和 1µs/div 水平分辨率。
对于开关波形:— 无论是模拟示波器还是数字示波器,都必须根据 20MHz 带宽限制针对直流耦合测量进行设置。使用 2V/div 或 5V/div 垂直分辨率和 1µs/div 水平分辨率。