ZHCUA76A December 2017 – January 2022 TPS40345
下图(图 7-1 至图 7-6)显示了 TPS40345EVM-353 印刷电路板的设计。该 EVM 采用 4 层 2 盎司覆铜电路板(3 英寸 ×3 英寸)设计,所有元件均焊接在顶层,让用户能够在实际双侧应用中轻松地查看、探测和评估 TPS40305 控制 IC。将元件移动到 PCB 的两侧或使用额外的内部层,可进一步缩小空间受限系统的尺寸。