ZHCUA76A December 2017 – January 2022 TPS40345
TPS40345EVM-353 提供四个用于测量控制环路频率响应的测试点(两个信号测试点,两个接地测试点)。这使用户能够在不修改评估板的情况下测量实际模块环路响应。可以在 TP5 和 TP7 之间注入高达 30mV 的变压器隔离信号。注入信号的幅度可通过 CHA (TP7) 上的交流耦合幅度进行测量,产生的输出电压偏差可在 CHB (TP5) 上测量。更多详细信息,请参阅图 5-3。