ZHCUA76A
December 2017 – January 2022
TPS40345
TPS40345EVM-353 评估模块
商标
1
说明
1.1
应用
1.2
特性
2
TPS40345EVM-353 电气性能规格
3
TPS40345EVM-353 原理图
4
连接器和测试点说明
4.1
启用跳线 (JP2)
4.2
展频频谱 – FSS 跳线 (JP1)
4.3
测试点说明
4.3.1
输入电压监控(TP1 和 TP2)
4.3.2
输出电压监控(TP3 和 TP4)
4.3.3
环路响应测试(TP5、TP6、TP7、TP8 和 R3)
4.3.4
误差放大器电压监控(TP9、TP10 和 TP11)
4.3.5
开关波形监控(TP12、TP13、TP14 和 TP15)
4.3.6
电源正常电压监控(TP16 和 TP18)
4.3.7
使能和软启动电压监控(TP17 和 TP18)
5
测试设置
5.1
设备
5.1.1
电压源
5.1.2
仪表
5.1.3
负载
5.1.4
示波器
5.1.5
建议线规
5.1.6
其他
5.2
设备设置
5.2.1
过程
5.2.2
示意图
5.3
启动/关断步骤
5.4
输出波纹电压测量步骤
5.5
控制环路增益和相位测量步骤
5.6
设备停机
6
TPS40345EVM-353 测试数据
6.1
效率
6.2
线路和负载调节
6.3
输出电压纹波
6.4
开关节点
6.5
控制环路波特图
6.6
其他波形
6.6.1
启用展频频谱 (FSS) 后的输出纹波
7
TPS40345EVM-353 装配图和布局
8
TPS40345EVM-353 物料清单
9
修订历史记录
5.5
控制环路增益和相位测量步骤
按照
Topic Link Label5.3
中的步骤 1–5 进行操作,根据所需的运行条件设置 V
IN
和 LOAD1:
如果安装了 JP1(已启用 FSS),则有关调制频率 (30kHz) 的环路响应数据可能会受影响。
将 1kHz 至 1MHz 隔离变压器连接到 TP5 和 TP7,如
图 5-3
所示。
将输入信号幅度测量探头(通道 A)连接到 TP7,如
图 5-3
所示
将输出信号幅度测量探头(通道 B)连接到 TP5,如
图 5-3
所示。
将通道 A 和通道 B 的接地引线连接到 TP6 和 TP8,如
图 5-3
所示
通过隔离变压器在 R3 上注入 30mV(或更低)的信号。
扫描频率从 1kHz 到 1MHz,使用 10-Hz 或更低的后置滤波器。
通过此公式测量控制环路增益:
控制环路相位可由通道 A 和通道 B 之间的相位差进行测量。
控制到输出响应(功率级传递函数)可以通过将通道 A 和通道 B 探头分别连接到 TP10 (COMP) 和 TP5 (CHB) 来测量。
输出到控制响应(补偿误差放大器传递函数)可以通过将通道 A 和通道 B 探头分别连接到 TP7 (CHA) 和 TP10 (COMP) 来测量。
按照
Topic Link Label5.3
中的步骤 6 和步骤 7 进行断电。