ZHCUA76A December 2017 – January 2022
TPS40345EVM-353 提供三个测试点和一个本地电源接地端,用于测量模块功率级的开关波形。这使用户能够在运行期间监控实际开关波形。TP13 是 PCB 上的 0.040 英寸方形裸铜焊盘,旨在减少开关节点上由于高瞬态电压而产生的 EMI 辐射。应在使用电源接地端 (TP15) 作为接地基准的情况下进行开关波形测量,以获得更准确的测量结果。