ZHCUA76A December 2017 – January 2022 TPS40345
TPS40345EVM-353 提供用于测量电源正常输出电压的测试点和本地接地端。包含一个上拉至 BP (R9) 的 100kΩ 电阻器以便能够在不需要外部上拉电阻的情况下监控电源正常信号。若要在不使用上拉电阻的情况下进行真正的开漏操作,请移除 R9。移除 R9 后,可以将 TP16 连接到另一个 TPS40345EVM-353 的 TP17 以使两个 TPS40345EVM-353 转换器按顺序启动。