ZHCUA76A December 2017 – January 2022 TPS40345
TPS40345EVM-353 评估模块 (EVM) 是一款同步降压转换器,通过 12V 输入总线可提供高达 20A 电流的固定1.2V 输出。该 EVM 设计为使用单电源启动,因此不需要额外的偏置电压即可启动。该模块使用 TPS40345 高性能、1/2 输入电压同步降压控制器和 TI 的 NexFET™ 高性能 MOSFET。