ZHCUA76A December 2017 – January 2022
| 测试点 | 标签 | 用途 | 章节 |
|---|---|---|---|
| TP1 | VIN | 输入电压的测量测试点 | 4.3.1 |
| TP2 | GND | 输入电压的接地测试点 | 4.3.1 |
| TP3 | VOUT | 输出电压的测量测试点 | 4.3.1 |
| TP4 | GND | 输出电压的接地测试点 | 4.3.2 |
| TP5 | CHB | 环路响应通道 B 的测量测试点 | 4.3.3 |
| TP6 | SGND | 环路响应通道 B 的接地测试点 | 4.3.3 |
| TP7 | CHA | 环路响应通道 A 的测量测试点 | 4.3.3 |
| TP8 | SGND | 环路响应通道 A 的接地测试点 | 4.3.3 |
| TP9 | SGND | 误差放大器测量的接地测试点 | 4.3.4 |
| TP10 | COMP | 误差放大器输出电压的测量测试点 | 4.3.4 |
| TP11 | FB | 误差放大器输入电压的测量测试点 | 4.3.4 |
| TP12 | HDRV | 高侧栅极驱动器电压的测量测试点 | 4.3.5 |
| TP13 | SW | 开关节点电压的测量测试点 | 4.3.5 |
| TP14 | LDRV | 低侧栅极驱动器电压的测量测试点 | 4.3.5 |
| TP15 | PGND | 开关节点和栅极驱动电压的接地测试点 | 4.3.5 |
| TP16 | PGOOD | 电源正常指示的测量测试点 | 4.3.6 |
| TP17 | EN/SS | 使能/软启动的测量测试点 | 4.3.7 |
| TP18 | SGND | 电源正常状态指示和使能/软启动的接地测试点 | 4.3.6 和 4.3.7 |