ZHCUA76A December 2017 – January 2022 TPS40345
TPS40345EVM-353 设计成使用 12V (8V–14V) 稳压总线电压,在高达 20A 的负载电流下提供 1.2V 稳压输出。TPS40345EVM-353 旨在演示 TPS40345 控制器和 TI NexFET 在典型 12V 总线到低压应用中的工作原理,同时提供许多非侵入式测试点来评估 TPS40345 和 TI NexFET 在特定应用中的性能。