ZHCUA76A December 2017 – January 2022 TPS40345
数量 | 参考指示符 | 值 | 说明 | 尺寸 | 产品型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | C1,C2 | 10µF | 电容器,陶瓷,25V,X7R,10% | 1210 | Std | Std |
1 | C11 | 4.7µF | 电容器,陶瓷,10V,X7R,20% | 0805 | Std | Std |
1 | C12 | 1µF | 电容器,陶瓷,25V,X7R,20% | 0805 | Std | Std |
0 | C13 | 1nF | 电容器,陶瓷,25V,X5R,20% | 0603 | Std | Std |
1 | C14 | 3.3nF | 电容器,陶瓷,16V,X7R,20% | 0603 | Std | Std |
1 | C3 | 330µF | 电容器,铝,25V,±20%,160mΩ | 0.328 x 0.390 英寸 | EEEFK1E331P | PANASONIC(松下) |
2 | C4, C6 | 680pF | 电容器,陶瓷,25V,COG,10% | 0603 | Std | Std |
1 | C5 | 100pF | 电容器,陶瓷,25V,COG,10% | 0603 | Std | Std |
1 | C7 | 100nF | 电容器,陶瓷,16V,X7R,20% | 0603 | Std | Std |
1 | C8 | 220µF | 电容器,POSCAP,6.3V,25mΩ,105C,20% | 7343(D) | 6TPE220M | Sanyo(三洋) |
2 | C9、C10 | 47µF | 电容器,陶瓷,6.3V,X5R,20% | 1210 | Std | Std |
2 | J1,J2 | ED120/2DS | 端子块,2 引脚,15A,5.1mm | 0.40 x 0.35 英寸 | ED120/2DS | OST |
2 | JP1,JP2 | PEC02SAAN | 接头,2 引脚,100mil 间距 | 0.100 英寸 x 2 | PEC02SAAN | Sullins(赛凌思) |
1 | L1 | 0.38µH | 电感器,SMT,35A | 0.512 x 0.571 英寸 | PG0077.401NLT | Pulse(普思) |
1 | Q1* | CSD16410Q5A | MOSFET,N 沟道,25V,59A,9.6mΩ | QFN-8 电源 | CSD16410Q5A | TI |
1 | Q2* | CSD16321Q5 | MOSFET,N 沟道,25V,31A | QFN-8 电源 | CSD16321Q5 | TI |
3 | R1、R4、R6 | 10.0kΩ | 电阻器,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
1 | R10 | 267kΩ | 电阻器,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
1 | R2 | 1.50kΩ | 电阻器,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
1 | R3 | 49.9Ω | 电阻器,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
1 | R5 | 2Ω | 电阻器,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
0 | R7 | 2.2Ω | 电阻器,贴片,1/8W,5% | 1206 | Std | Std |
1 | R8 | 4.02kΩ | 电阻器,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
1 | R9 | 100kΩ | 电阻器,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
2 | TP1、TP3 | 5000 | 测试点,红色,通孔式颜色编码 | 0.100 x 0.100 英寸 | 5000 | Keystone |
0 | TP13 | 不适用 | 测试点,SM,2 × 3mm | 0.118 x 0.079 英寸 | ||
6 | TP2、TP4、TP6、TP8、TP15、TP18 | 5001 | 测试点,黑色,通孔式颜色编码 | 0.100 x 0.100 英寸 | 5001 | Keystone |
9 | TP5、TP7、 TP9–TP12、TP14、TP16、TP17 | 5002 | 测试点,白色,通孔式颜色编码 | 0.100 x 0.100 英寸 | 5002 | Keystone |
1 | U1* | TPS40345DRC | IC,3V – 20V 同步降压控制器/启用轻负载/Fq 展频 | DRC10 | TPS40345DRC | TI |
2 | - | 分流器,100mil,黑色 | 0.1 | 929950-00 | 3M | |
1 | – | PCB,2.5 x 2.5 x 0.062 英寸 | HPA353 | 不限 |