ZHCUA76A December   2017  – January 2022

 

  1.   TPS40345EVM-353 评估模块
  2.   商标
  3. 1说明
    1. 1.1 应用
    2. 1.2 特性
  4. 2TPS40345EVM-353 电气性能规格
  5. 3TPS40345EVM-353 原理图
  6. 4连接器和测试点说明
    1. 4.1 启用跳线 (JP2)
    2. 4.2 展频频谱 – FSS 跳线 (JP1)
    3. 4.3 测试点说明
      1. 4.3.1 输入电压监控(TP1 和 TP2)
      2. 4.3.2 输出电压监控(TP3 和 TP4)
      3. 4.3.3 环路响应测试(TP5、TP6、TP7、TP8 和 R3)
      4. 4.3.4 误差放大器电压监控(TP9、TP10 和 TP11)
      5. 4.3.5 开关波形监控(TP12、TP13、TP14 和 TP15)
      6. 4.3.6 电源正常电压监控(TP16 和 TP18)
      7. 4.3.7 使能和软启动电压监控(TP17 和 TP18)
  7. 5测试设置
    1. 5.1 设备
      1. 5.1.1 电压源
      2. 5.1.2 仪表
      3. 5.1.3 负载
      4. 5.1.4 示波器
      5. 5.1.5 建议线规
      6. 5.1.6 其他
    2. 5.2 设备设置
      1. 5.2.1 过程
      2. 5.2.2 示意图
    3. 5.3 启动/关断步骤
    4. 5.4 输出波纹电压测量步骤
    5. 5.5 控制环路增益和相位测量步骤
    6. 5.6 设备停机
  8. 6TPS40345EVM-353 测试数据
    1. 6.1 效率
    2. 6.2 线路和负载调节
    3. 6.3 输出电压纹波
    4. 6.4 开关节点
    5. 6.5 控制环路波特图
    6. 6.6 其他波形
      1. 6.6.1 启用展频频谱 (FSS) 后的输出纹波
  9. 7TPS40345EVM-353 装配图和布局
  10. 8TPS40345EVM-353 物料清单
  11. 9修订历史记录

TPS40345EVM-353 评估模块

TPS40345EVM-353 评估模块 (EVM) 是一款同步降压转换器,通过 12V 输入总线可提供高达 20A 电流的固定
1.2V 输出。该 EVM 设计为使用单电源启动,因此不需要额外的偏置电压即可启动。该模块使用 TPS40345 高性能、1/2 输入电压同步降压控制器和 TI 的 NexFET™ 高性能 MOSFET。