ZHCU983A August 2021 – January 2022 MCF8316A
MCF8316A 器件可配置为在睡眠模式或待机模式下运行。对于使用电池供电的应用,器件不旋转电机时,节能非常重要。
当速度输入持续低于 SLEEP_ENTRY_TIME 的速度阈值时,MCF8316A 会进入睡眠模式。
在睡眠模式下,将会禁用所有电机输出,禁用电荷泵,禁用 AVDD 调节器,并禁用串行通信总线。可以通过配置寄存器位 DEV_MODE,将 MCF8316A 器件配置为在睡眠模式下运行。请注意,在睡眠模式下,因为不会有 I2C 通信,GUI 将会断开连接。