ZHCU983A August 2021 – January 2022 MCF8316A
当未将电机连接到器件的相位引脚或设置的 MPET IPD 电流阈值 [MPET_IPD_CURRENT_LIMIT] 对于高电阻电机过低时,会触发此故障。如果触发了此故障,则请遵循下面的建议。
第 1 步:在通过多次启动尝试,确认始终触发此故障后,检查电机的所有相是否已连接到器件的相位引脚。
第 2 步:如果故障仍然存在,请增加 MPET IPD 电流阈值 [MPET_IPD_CURRENT_LIMIT]
第 3 步:如果故障仍然存在,请查看电机数据表中的电机电阻和电感。打开 GUI 中“All tuning settings”部分的“Control configuration – Motor Parameters”选项卡,并对电机相电阻和电机相电感进行编程。
第 4 步:如果电机没有数据表,则通过使用数字万用表测量任意两相的相间电阻,并通过将相间电阻除以 2 来计算相电阻,如Equation2 所示。电机相电阻是指等效的相位到中心抽头电阻 RPH,如图 3-2 所示。此测量对星形绕组和三角形绕组电机均适用。
图 3-2 电机电阻如需了解电机电感,请使用 LCR 表在 1kHz 频率下测量任意两相的相间电感。通过将相间电感除以 2 来计算相电感。电机相电感是指从相输出到中心抽头的电感 LPH,如图 3-3 所示。对于具有不同相间电感的电机,请测量所有三个相间电感,并计算其平均值,然后使用此值作为相间电感。此测量对星形绕组和三角形绕组电机均适用。
图 3-3 电机电感