ZHCU983A August 2021 – January 2022 MCF8316A
对于需要在特定方向旋转电机的应用,了解电机是否在与预期旋转方向相反的方向滑行或旋转非常重要。MCF8316A 反向驱动功能执行后,会使电机反向减速至零速,改变方向后加速,直到转入闭环,如图 4-7 所示。
图 4-7 反向驱动功能MCF8316A 提供了一个选项,可在电机在反方向滑行或旋转时应用制动并停止电机,并在改变方向后使电机加速进入闭环。
在吊扇和泵等应用中,必须在特定方向旋转电机,才能获得所需的结果。对于此类应用,建议遵循以下建议。
第 1 步:启用 ISD [ISD_EN]
第 2 步:启用电机 ISD 反向驱动 [RVS_DR_EN]
第 3 步:启用反射重新同步 [RESYNC_EN]
第 4 步:启用主动制动反向驱动 [ACTIVE_BRAKE_REV_DRV_EN]
第 5 步:输入主动制动环路的 Kp 系数 [ACTIVE_BRAKE_KP] 和 Ki 系数 [ACTIVE_BRAKE_KI]。我们建议在开始时将 Kp 系数 [ACTIVE_BRAKE_KP] 设置为 700,将 Ki 系数 [ACTIVE_BRAKE_KI] 设置为 100。
第 6 步:设置主动制动期间的总线电流限制 [ACTIVE_BRAKE_CURRENT_LIMIT]
如果电机无法在反方向重新同步,请遵循以下建议。
增加反向减速速度阈值,以转换到开环
启用开环反向驱动配置 [REV_DRV_CONFIG]
增加反向驱动开环电流基准 [REV_DRV_OPEN_LOOP_CURRENT]
减小反向驱动期间的开环加速系数 A1 和 A2
如果器件触发锁定电流限制 [LOCK_LIMIT],则增加速度反转期间的开环电流限制 [REV_DRV_OPEN_LOOP_CURRENT]