ZHCU983A August 2021 – January 2022 MCF8316A
当相电流由于短路而出现尖峰时,会触发此故障,如图 3-5 所示。短路可能由于相间、相位与 GND 间或 Vm 与 GND 间短接所致。触发此故障的另一个原因可能是速度环路和电流环路 PI 控制器增益不正确。
图 3-5 显示短路所致尖峰的相电流波形第 2 步:增加 MCC 死区时间 [MCC_DEAD_TIME] 并重试。
第 3 步:如果故障仍然存在,请检查相间、相位与 GND 间或 Vm 与 GND 间的连通性,以确保这些端子之间未短接。